2XSLCYK-J

Prodotti

2XSLCYK-J - 4G1,5

Rif. Nexans 395063001

  • Formaz.: 4G1,5
  • Peso ind.: 180 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,1 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 70 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 110 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 23 A

 

2XSLCYK-J - 4G10

Rif. Nexans 395071001

  • Formaz.: 4G10
  • Peso ind.: 650 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,7 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 120 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 200 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 75 A

 

2XSLCYK-J - 4G120

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G120
  • Peso ind.: 5295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore medio guaina : 2,4 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 47,3 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: - µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: - µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 346 A

 

2XSLCYK-J - 4G150

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G150
  • Peso ind.: 6590 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore medio guaina : 2,6 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 52,4 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: - µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: - µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 399 A

 

2XSLCYK-J - 4G16

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G16
  • Peso ind.: 870 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 21,4 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 140 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 230 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 100 A

 

2XSLCYK-J - 4G185

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G185
  • Peso ind.: 7990 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,7 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 57,2 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: - µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: - µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 456 A

 

2XSLCYK-J - 4G2,5

Rif. Nexans 395065001

  • Formaz.: 4G2,5
  • Peso ind.: 225 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 12,6 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 80 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 130 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 32 A

 

2XSLCYK-J - 4G240

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G240
  • Peso ind.: 10180 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,9 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 63,7 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: - µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: - µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 538 A

 

2XSLCYK-J - 4G25

Rif. Nexans 395075001

  • Formaz.: 4G25
  • Peso ind.: 1275 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 25,2 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 120 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 211 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 127 A

 

2XSLCYK-J - 4G35

Rif. Nexans 395077001

  • Imballo: Bobina (500m)
  • Formaz.: 4G35
  • Peso ind.: 1750 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 28,1 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 150 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 260 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 158 A

 

2XSLCYK-J - 4G4

Rif. Nexans 395067001

  • Formaz.: 4G4
  • Peso ind.: 310 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 13,8 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 90 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 150 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 42 A

 

2XSLCYK-J - 4G50

Rif. Nexans 395079001

  • Formaz.: 4G50
  • Peso ind.: 2415 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 33,1 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 190 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 320 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 192 A

 

2XSLCYK-J - 4G6

Rif. Nexans 395069001

  • Formaz.: 4G6
  • Peso ind.: 405 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 15,2 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 90 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 150 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A

 

2XSLCYK-J - 4G70

Rif. Nexans 395081001

  • Formaz.: 4G70
  • Peso ind.: 3220 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore medio guaina : 2,1 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 37,4 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 190 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 320 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 246 A

 

2XSLCYK-J - 4G95

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G95
  • Peso ind.: 4225 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 42,4 mm
  • Capacity at 50Hz - core/core: 250 µF / km
  • Capacity at 50Hz - core/screen: 410 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 298 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    IEC 60502-1; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J.

Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza ai raggi UV (solo 2YSLCYK-J).
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

 

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: polietilene reticolato XLPE
  • Fasciatura anime: nastro di poliestere
  • Schermo:
    • nastro di poliestere e alluminio
    • treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
  • Guaina esterna: PVC
  • Colore:
    • nero (2YSLCYK-J)
    • trasparente (2YSLCY-J

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Guaina interna
Mescola termoplastica
Identificazione delle anime
Black, brown, grey, green/yellow
Isolamento
Polietilene reticolato
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Aluminium polyester foil + tinned copper braid (coverage 75 ± 5%)

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

LA TRIVENETA CAVI 2YSLCY(K)-J [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]