2XSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50
Certifications and labels
2XSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50
Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna.
Leggi di più- Rif. Nexans : 395149401
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductIEC 60502-1; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile
Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: polietilene reticolato XLPE
- Fasciatura anime: nastro di poliestere
- Schermo:
- 1. nastro di poliestere e alluminio
- 2. treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
- Guaina esterna: PVC
- Colore: nero
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
LA TRIVENETA CAVI 2XSLCYK-J 3-PLUS [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]