2XSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 150 + 3G25

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    IEC 60502-1; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza ai raggi UV.
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: polietilene reticolato XLPE
  • Fasciatura anime: nastro di poliestere
  • Schermo:
    • 1. nastro di poliestere e alluminio
    • 2. treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
  • Guaina esterna: PVC
  • Colore: nero

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
3 x 150 + 3G25
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Guaina interna
Mescola termoplastica
Identificazione delle anime
Black, green/yellow, brown, green/yellow, grey, green/yellow
Isolamento
Polietilene reticolato
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Aluminium polyester foil + tinned copper braid (coverage 75 ± 5%)

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Average insulation thickness in mm
1,8/1,2
Diametro del conduttore (mm)
15,4/6,2
Numero di anime
6
Peso ind.
5430 kg/km
Sezione del conduttore in mm²
3 x 150 + 3G25
Spessore medio guaina
2,4 mm
Ø Esterno Max
47,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km)
0,129/0,780
Portata in aria a 30°C
399 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

LA TRIVENETA CAVI  2XSLCYK-J 3-PLUS [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 395525001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE