NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K

Prodotti

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 10

Rif. Nexans 038025101

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Ø Esterno: 6,90 ÷ 7,70
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 98 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 93 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 79 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 10

Rif. Nexans 038025102

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 98 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 93 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 79 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 10

Rif. Nexans 038025106

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 98 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 93 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 79 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 4

Rif. Nexans 038021101

  • Formaz.: 1 x 4
  • Peso ind.: 60 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 55 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 52 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 44 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 4

Rif. Nexans 038021102

  • Formaz.: 1 x 4
  • Peso ind.: 60 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 55 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 52 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 44 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 4

Rif. Nexans 038021106

  • Formaz.: 1 x 4
  • Peso ind.: 60 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 55 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 52 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 44 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 6

Rif. Nexans 038023101

  • Formaz.: 1 x 6
  • Peso ind.: 82 kg/km
  • Ø Esterno: 5,80 ÷ 6,60
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 70 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 67 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 57 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 6

Rif. Nexans 038023102

  • Formaz.: 1 x 6
  • Peso ind.: 82 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 70 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 67 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 57 A

 

NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 6

Rif. Nexans 038023106

  • Formaz.: 1 x 6
  • Peso ind.: 82 kg/km
  • Ø Esterno: 5,20 ÷ 6,00
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 70 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 67 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 57 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50618; IEC 62930; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Destinati all'uso in impianti fotovoltaici secondo HD 60364-7-712.
Sono destinati all'uso permanente all'aperto e al chiuso, per installazioni mobili, sospese e fisse.
Adatti per l'applicazione in/su apparecchiature con isolamento protettivo (classe di protezione II). LA TRIVENETA CAVI consente, grazie a test interni, l'uso del cavo per la posa interrata anche diretta, se si tengono in considerazione le linee guida relative alla posa interrata.

Caratteristiche speciali
Resistenza termica (indice di temperatura TI): 120 °C riferito a 20.000 h (EN 60216-1).
Resistente all'acqua secondo la classificazione AD8, testato secondo EN 50525-2-21 Allegato E (immersione per 100 giorni a 50 °C):

  • Resistenza minima alla trazione dopo l'immersione > 7 MPa
  • Allungamento minimo a rottura dopo l'immersione > 200%
  • Assorbimento d'acqua sulla guaina dopo l'immersione inferiore al 40%.
  • Prove di resistenza di isolamento con una resistività minima di 1011 Ω.cm misurata dopo 14 giorni in acqua a 50°C.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di installazione: -25°C 
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: compound reticolato (LS0H)
  • Guaina: compound reticolato (LS0H)
  • Colore: nero (su richiesta rosso e blu)
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
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-25 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K 1X[sezione] mm2 HALOGEN FREE LOW SMOKE 62930 IEC 131 TÜV Rheinland [n. licenza] [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]