FE0 D - 4G4
Certifications and labels
FE0 D - 4G4
Raccomandato per l’utilizzo in ambienti dove in caso di incendio, sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Non adatto per posa interrata anche se protetta
Leggi di più- Rif. Nexans : 124177044
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 60228; LVD 2014/35/EU; SEV TPV-008
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Raccomandato per l’utilizzo in ambienti dove in caso di incendio, sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Non adatto per posa interrata anche se protetta
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Propriétés
- Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 6 mm²)
- rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 10 mm²)
- Isolamento: polietilene
- Riempitivo: termoplastico LS0H
- Guaina: termoplastica LS0H
- Colore: bianco o grigio
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
Colori di identificazione delle anime:
- 1 anima PE: G/V
- 2 anime L: Marrone - Nero
- 2 anime LN: Marrone - Blu
- 3 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone
- 3 anime L: Nero - Marrone - Grigio
- 4 anime 4L: 4 x Nero numerata
- 4 anime LPE: G/V - Marrone - Nero - Grigio
- 4 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero
- 5 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero - Grigio
- 6 anime LPE: G/V - 5 x Nero numerata
- 6 anime LNPE: G/V - Blu - 4 x Nero numerata
- 7 anime LPE: G/V - 6 x Nero numerata
- 7 anime LNPE: G/V - Blu - 5 x Nero numerata
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
LA TRIVENETA CAVI FE0 D [form.] [identif. anime] Dca-s2,d2,a2 halogenfrei 0,6/1kV [ordine] [anno] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 124205001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Dca-s2,d2,a2