FG16OH2R16-0,6/1 kV 3x35+25

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35324; CEI-UNEL 35328; IEC 60502-1

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale quando è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati; per posa interrata diretta e indiretta. Per all’installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime, formante guainetta
  • Schermo: treccia di fili di rame rosso
  • Guaina: PVC, qualità R16
  • Colore: grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio
Con anima giallo/verde (terra)
N
Con neutro di sezione inferiore
Si
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Marrone, nero, grigio
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico
Schermo
Plain copper braid

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Peso ind.
1735 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
25 mm²
Spess. Medio Isol.
0,9 mm
Spessore medio guaina
1,8 mm
Ø Cond.
- mm
Ø Esterno Max
30,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,554 Ohm/km
Maximum operating voltage DC
1800 V
Operating Voltage Vo DC
1500 V
Portata in aria a 30°C
158 A
Portata in tubo in aria a 30° C
128 A
Portata in tubo interrato a 20° C
121 A
Portata interrato a 20° C
139 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking

Made in Italy [Ditta] FG16OH2R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]