FG16OH2R16-0,6/1 kV 4 x 16

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35324; CEI-UNEL 35328; IEC 60502-1

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale quando è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati; per posa interrata diretta e indiretta. Per all’installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime, formante guainetta
  • Schermo: treccia di fili di rame rosso
  • Guaina: PVC, qualità R16
  • Colore: grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio
Con anima giallo/verde (terra)
N
Con neutro di sezione inferiore
No
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico
Schermo
Plain copper braid

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Peso ind.
920 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
16 mm²
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Spessore medio guaina
1,8 mm
Ø Cond.
5,0 mm
Ø Esterno Max
23,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,21 Ohm/km
Maximum operating voltage DC
1800 V
Operating Voltage Vo DC
1500 V
Portata in aria a 30°C
100 A
Portata in tubo in aria a 30° C
80 A
Portata in tubo interrato a 20° C
76 A
Portata interrato a 20° C
88 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking

Made in Italy [Ditta] FG16OH2R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]