FG16(O)R16-0,6/1 kV 5G10

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35322; CEI-UNEL 35318; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata diretta e indiretta. Per installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.
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
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)
  • Guaina: PVC, qualità R16
  • Colore: grigio

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e 
resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Con neutro di sezione inferiore
No
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
5G10
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
680 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
10 mm²
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Ø Cond.
4,0 mm
Ø Esterno Max
21,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,91 Ohm/km
Maximum operating voltage DC
1800 V
Operating Voltage Vo DC
1500 V
Portata in aria a 30°C
75 A
Portata in tubo in aria a 30° C
60 A
Portata in tubo interrato a 20° C
58 A
Portata interrato a 20° C
67 A
Tensione di prova
4000 V
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

EFP power pdf — 316.7 kB
EFP Control pdf — 318.3 kB
PEP Ecopassport pdf — 625.2 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI  FG16(O)R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI  FG16(O)R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 163205001