XGB - 14G1,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 5/Sect.L
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato in ambienti a rischio d’incendio con elevata presenza di persone, in quanto possiede eccellenti qualità contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa in locali interni secchi o umidi, o all’esterno in edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico LS0H
  • Guaina: poliolefina LS0H
  • Colore: verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
Forma del conduttore
-
Isolamento
XLPE (chimico)
Identificazione delle anime
Black numbered
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Riempitivo
Meteriale termoplastico zero alogeni
Guaina esterna
LS0H polyolefin
Colore della guaina esterna
Verde
Formaz.
14G1,5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
14
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Peso ind.
420 kg/km
Spessore medio guaina
1,5 mm
Ø Cond.
1,4 mm
Ø Esterno Max
18,7 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
12,1 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0,6/1 kV
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
Campo d'applicazione
Indoor, Outdoor
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
Y

Risorse

Risorse

Documentazione

CPR pdf — 558.9 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
CEBEC 579 LTC TRISECUR XGB 0,6/1 kV Cca-s1,d2,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 110305002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1,d2,a1