XGB - 4G10
Certifications and labels
XGB - 4G10
Particolarmente indicato in ambienti a rischio d’incendio con elevata presenza di persone, in quanto possiede eccellenti qualità contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa in locali interni secchi o umidi, o all’esterno in edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.
Leggi di più- Rif. Nexans : 110181013
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductLVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 5/Sect.L
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Particolarmente indicato in ambienti a rischio d’incendio con elevata presenza di persone, in quanto possiede eccellenti qualità contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa in locali interni secchi o umidi, o all’esterno in edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
- rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
- Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
- Riempitivo: termoplastico LS0H
- Guaina: poliolefina LS0H
- Colore: verde
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
CEBEC 579 LTC TRISECUR XGB 0,6/1 kV Cca-s1,d2,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 110205002
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Cca-s1,d2,a1