XGB - 2 x 35

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 5/Sect.L
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato in ambienti a rischio d’incendio con elevata presenza di persone, in quanto possiede eccellenti qualità contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa in locali interni secchi o umidi, o all’esterno in edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico LS0H
  • Guaina: poliolefina LS0H
  • Colore: verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame
Flessibilità del conduttore
A trefoli classe 2
Forma del conduttore
-
Isolamento
XLPE (chimico)
Identificazione delle anime
Blu, marrone
Con anima giallo/verde (terra)
N
Riempitivo
Meteriale termoplastico zero alogeni
Guaina esterna
LS0H polyolefin
Colore della guaina esterna
Verde
Formaz.
2 x 35

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
2
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Spess. Medio Isol.
0,9 mm
Peso ind.
1160 kg/km
Spessore medio guaina
1,6 mm
Ø Cond.
7,0 mm
Ø Esterno Max
24,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,524 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0,6/1 kV
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
Campo d'applicazione
Indoor, Outdoor
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
Y

Risorse

Risorse

Documentazione

CPR pdf — 558.9 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
CEBEC 579 LTC TRISECUR XGB 0,6/1 kV Cca-s1,d2,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 110205002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1,d2,a1