FR-N1X1G1 - 4 x 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    IEC 60228; NF C32-323

Impiego e tipo di posa

Raccomandato per uso in contesti pubblici e industriali quando in caso di incendio siano richieste caratteristiche contro la propagazione dell’ incendio, l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per uso industriale in condotti verticali di edifici, dove rigorose normative di sicurezza devo essere rispettate. Buona resistenza alle basse temperature, gli agenti chimici, alle radiazioni solari e alle sollecitazioni meccaniche in generale. Può essere posato all’aria aperta, in tubi o in scanalature per cavi. Il cavo può essere posato direttamente nel suolo per brevi periodi se il terreno non è allagato e se provvisto di adatte protezioni meccaniche. Con le appropriate protezioni meccaniche può essere usato in aree a rischio di esplosione, ma in caso di uso permanente il carico di corrente permesso va ridotto del 15%.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Construction

  • Conduttore:
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 4 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 6 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico LS0H
  • Guaina: poliolefina LS0H
  • Colore: verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Flessibilità del conduttore
A trefoli classe 2
Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
XLPE (polietilene reticolato)
Guaina esterna
Poliolefina senza alogeni
Colore della guaina esterna
Verde
Senza alogeno
IEC 60754-1
Con anima giallo/verde (terra)
N
Con neutro di sezione inferiore
-
Forma del conduttore
Circolare
Higher heating value
- MJ/km
Riempitivo
Meteriale termoplastico zero alogeni

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Ø Esterno Max
52,5 mm
Numero di anime
4
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Peso ind.
7530 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,4 mm
Spessore medio guaina
1,94 mm
Ø Cond.
14,6 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,124 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
395 A
Portata interrato a 20° C
387 A
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
Fumo
IEC 60754-2
Densita' fumo
EN 50399
Ritardante la fiamma
NFC 32070 C2, IEC 60332-1-2
Fuoco ritardante
NF C 32-070 C1, IEC 60332-3-24 (cat.C)
Impermeabilita'
Buona
Resistenza U.V.
AN2
Fattore di curvatura durante l'installazione
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

NF-USE LCIE pdf — 608.4 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

“TRISECUR” NF-USE 337 FR-N1X1G1-U/R 0,6/1 kV Cca-s1,d1,a1 [form.] NF C 32-323 [anno] [ordine] [metrica]