FR-N1X1G1 - 3 x 300
Certifications and labels
FR-N1X1G1 - 3 x 300
Raccomandato per uso in contesti pubblici e industriali quando in caso di incendio siano richieste caratteristiche contro la propagazione dell’ incendio, l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per uso industriale in condotti verticali di edifici, dove rigorose normative di sicurezza devo essere rispettate.
Leggi di piùDescrizione
Descrizione
Norme
-
ProductIEC 60228; NF C32-323
Impiego e tipo di posa
Raccomandato per uso in contesti pubblici e industriali quando in caso di incendio siano richieste caratteristiche contro la propagazione dell’ incendio, l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per uso industriale in condotti verticali di edifici, dove rigorose normative di sicurezza devo essere rispettate. Buona resistenza alle basse temperature, gli agenti chimici, alle radiazioni solari e alle sollecitazioni meccaniche in generale. Può essere posato all’aria aperta, in tubi o in scanalature per cavi. Il cavo può essere posato direttamente nel suolo per brevi periodi se il terreno non è allagato e se provvisto di adatte protezioni meccaniche. Con le appropriate protezioni meccaniche può essere usato in aree a rischio di esplosione, ma in caso di uso permanente il carico di corrente permesso va ridotto del 15%.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Construction
- Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 4 mm²)
- rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 6 mm²)
- Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
- Riempitivo: termoplastico LS0H
- Guaina: poliolefina LS0H
- Colore: verde
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
“TRISECUR” NF-USE 337 FR-N1X1G1-U/R 0,6/1 kV Cca-s1,d1,a1 [form.] NF C 32-323 [anno] [ordine] [metrica]