FE05C - 5 x 6 LNPE

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 60228; LVD 2014/35/EU; SEV TPV-003
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato in ambienti a rischio d’incendio con elevata presenza di persone, in quanto possiede eccellenti qualità contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 6 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 10 mm²)
  • Isolamento: polietilene reticolato (XLPE)
  • Fasciatura anime: nastro di carta
  • Riempitivo: termoplastico LS0H (solo su cavi multipolari)
  • Guaina: poliolefina LS0H
  • Colore: grigio

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Colori di identificazione delle anime:
- 1 anima PE: G/V
- 2 anime L: Marrone - Nero
- 2 anime LN: Marrone - Blu
- 3 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone
- 3 anime L: Nero - Marrone - Grigio
- 4 anime 4L: 4 x Nero numerata
- 4 anime LPE: G/V - Marrone - Nero - Grigio
- 4 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero
- 5 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero - Grigio
- 6 anime LPE: G/V - 5 x Nero numerata
- 6 anime LNPE: G/V - Blu - 4 x Nero numerata
- 7 anime LPE: G/V - 6 x Nero numerata
- 7 anime LNPE: G/V - Blu - 5 x Nero numerata

CERTIFICAZIONE CPR:

  • Razione al fuoco: Cca-s1, d1, a1
  • Organismo Notificato: IMQ - 0051

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
Forma del conduttore
-
Formaz.
5 x 6 LNPE
Guaina esterna
LS0H polyolefin
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
Polietilene reticolato
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Meteriale termoplastico zero alogeni

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Sezione nominale del conduttore del cavo
6 mm²
Peso ind.
430 kg/km
Ø Cond.
2,8 mm
Ø Esterno Max
14,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
3,08 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
Y

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI FE05C [form.] [identif. anime] Cca-s1,d1,a1 halogenfrei 0,6/1kV [ordine] [anno] [metrica]