1 x 240
Certifications and labels
1 x 240
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 587045106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso
- Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
- Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: rosso
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG26H1M16X seguita dalla tensione nominale di esercizio.
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m, resistività termica del terreno 1,0 K·m/W e temperatura ambiente 20°C.
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
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 18/30 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 587119001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1