KLARO FG16OM16 3 G 1,5 VERDE

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35324; LVD 2014/35/EU
  • Test
    CEI 20-38
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nei luoghi con pericolo d’incendio e con elevata presenza di persone come scuole , uffici, cinema, teatri, mostre, biblioteche, ospedali, musei, alberghi. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata diretta e indiretta. Per all’installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari:
Buona resistenza agli oli, ai grassi industriali ed agli idrocarburi. Buon comportamento alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: verde

    LS0H = Low Smoke Zero Halogen

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Cavi bipolari, due conduttori caricati.
• Cavi da 3 a 5 conduttori, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e 
resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Verde
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
3G1,5
Guaina esterna
Composto termoplastico
Identificazione delle anime
Blu, marrone, verde/giallo
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
140 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Spessore medio guaina
1,8 mm
Ø Cond.
1,5 mm
Ø Esterno Max
12,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
13,3 Ohm/km
Maximum operating voltage DC
1800 V
Operating Voltage Vo DC
1500 V
Portata in aria a 30°C
23 A
Portata in tubo in aria a 30° C
20 A
Portata in tubo interrato a 20° C
20 A
Portata interrato a 20° C
23 A
Tensione di prova
4000 V
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
4 (xD)
Imballo
Metratura richiesta
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

KLARO FG16OM16 0,6/1 kV [form.] Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 167205001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1