H07Z1-U Cca
Certifications and labels
H07Z1-U Cca
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.
Leggi di piùH07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017106
- Colore isolamento: Red 3000
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017107
- Colore isolamento: White 9010
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017108
- Colore isolamento: Light blue 5012
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017109
- Colore isolamento: Orange 2003
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017110
- Colore isolamento: Purple 4005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017128
- Colore isolamento: Ivory 1015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 280017191
- Colore isolamento: Pink 3015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,4 mm
- Ø Esterno Max: 3,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019108
- Colore isolamento: Light blue 5012
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019109
- Colore isolamento: Orange 2003
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019110
- Colore isolamento: Purple 4005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019128
- Colore isolamento: Ivory 1015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 280019149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 30 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,8 mm
- Ø Esterno Max: 3,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
H07Z1-U Cca 1 x 4
Rif. Nexans 280021101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 44 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 2,3 mm
- Ø Esterno Max: 4,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A
H07Z1-U Cca 1 x 4
Rif. Nexans 280021103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 44 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 2,3 mm
- Ø Esterno Max: 4,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A
H07Z1-U Cca 1 x 4
Rif. Nexans 280021105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 44 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 2,3 mm
- Ø Esterno Max: 4,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A
H07Z1-U Cca 1 x 4
Rif. Nexans 280021108
- Colore isolamento: Light blue 5012
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 44 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 2,3 mm
- Ø Esterno Max: 4,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A
H07Z1-U Cca 1 x 4
Rif. Nexans 280021148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 44 kg/km
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Ø Cond.: 2,3 mm
- Ø Esterno Max: 4,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-3-31
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
- Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7 con prestazioni al fuoco incrementate
- Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde
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
H07Z1-U TYPE 2 LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► [anno]