FG16(O)R16-0,6/1 kV 3G35
Certifications and labels
FG16(O)R16-0,6/1 kV 3G35
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata diretta e indiretta. Per installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
Leggi di più- Rif. Nexans : 163135044
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35322; CEI-UNEL 35318; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata diretta e indiretta. Per installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.
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
- Isolamento: gomma, qualità G16
- Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)
- Guaina: PVC, qualità R16
- Colore: grigio
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.
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
LA TRIVENETA CAVI FG16(O)R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI FG16(O)R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 163205001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Cca-s3,d1,a3