FTG18OM16-0,6/1 kV 3x95+1G50
Certifications and labels
FTG18OM16-0,6/1 kV 3x95+1G50
Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Ammessa la posa interrata anche non protetta.
Leggi di più- Rif. Nexans : 637193302
Descrizione
Descrizione
Norme
-
Product2014/68/EU; CEI 20-45
-
TestCEI 20-38; CEI EN 60331-1; EN 50200
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Ammessa la posa interrata anche non protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Assicura il funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura di 830°C.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Construction
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Nastratura: nastro di vetro/mica avvolto ad elica
- Isolamento: gomma, qualità G18
- Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante tra le anime, formante guainetta
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: blu
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.
Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche costruttive
Caratteristiche costruttive
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche d'utilizzo
Caratteristiche d'utilizzo
Fire safety characteristics
Fire safety characteristics
Risorse
Risorse
Documentazione
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 PH 120 [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 F 120 [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 637205001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : B2ca-s1a,d1,a1
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania