FTG18OM16-0,6/1 kV 3x50+1G25

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    2014/68/EU; CEI 20-45
  • Test
    CEI 20-38; CEI EN 60331-1; EN 50200
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Ammessa la posa interrata anche non protetta.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Assicura il funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura di 830°C.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Construction

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Nastratura: nastro di vetro/mica avvolto ad elica
  • Isolamento: gomma, qualità G18
  • Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante tra le anime, formante guainetta
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: blu

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e 
resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Blu
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
3x50+1G25
Guaina esterna
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Identificazione delle anime
Brown, black, grey, green/yellow
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Peso ind.
2500 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
50 mm²
Spess. Medio Isol.
- mm
Spessore medio guaina
2,0 mm
Ø Cond.
8,8 mm
Ø Esterno Max
31,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,386 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
192 A
Portata in tubo in aria a 30° C
154 A
Portata in tubo interrato a 20° C
150 A
Portata interrato a 20° C
172 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Resistenza al fuoco
IEC 60331-1

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 PH 120 [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 F 120 [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 637205001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : B2ca-s1a,d1,a1